TTC 30S

  • 30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
  • bis PL c
  • C, MATCH
  • ISOBUS Stack nach SRL-2(opt.)

TTC 30 ist ein kompaktes Steuergerät, welches speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen oder kleineren Maschinen entwickelt wurde. 30 frei konfigurierbare I/Os erlauben den Betrieb von  unterschiedlichsten Sensor- und Aktor-Typen.

Das Modul TTC 30S wurde gemäß EN ISO 13849 entwickelt und ist für Anwendungen bis PL c zertifiziert.

Die TTC 30 verfügt über 8 PWM-Ausgänge, davon 6 mit integrierter Strommessung, so können bis zu 3 hydraulische Achsen stromgeregelt angesteuert werden.

Die TTC 30 wurde speziell fĂĽr Fahrzeuge und Maschinen in rauer Betriebsumgebung und extremen

Betriebstemperaturen entwickelt und ist durch ein robustes Kompaktgehäuse geschützt.

Read more Show less
SKU
GP_1000421741
Product Search
Filter selection
Reset filter